使用我们的产品选择器工具中的选择器找到最适合您应用的产品。
- {{ field_power_from_text }}{{ field_power_measurement }} 到 {{ field_power_to_text }}{{ field_power_measurement }}
- {{ field_allowable_torque_from_text }}{{ field_torque_measurement }} 到 {{ field_allowable_torque_to_text }}{{ field_torque_measurement }}
- {{ field_torque_from_text }}{{ field_torque_measurement }} 到 {{ field_torque_to_text }}{{ field_torque_measurement }}

汉森工业齿轮箱
汉森 P4 单级减速机

ALTAX减速电机
ALTAX® NEO 减速机

Bevel Buddybox 减速电机
H 系列伞齿轮 Buddybox® 减速机

摆线针轮减速电机
带扭矩限制器的 Cyclo® 减速电机
.jpg/image202x152.png/CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)product-listing-card.png)
摆线针轮减速电机
带扭矩限制器的 Cyclo® 减速机

CAI
变频器 CAI 系列
功率范围
0.03~0.10kW
易于操作的紧凑型变频器

HF-431α
变频器 HF-430α 系列
功率范围
5.50~55.00kW
内置噪音滤波器的高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4

BEIER无级变速器
BEIER® 无级变速器/ BEIER CYCLO® 变速减速电机
功率范围
0.20~150.00kW

SEISA 齿轮
GC 联轴器

SEISA Disc
DC 联轴器

大型工业减速机
造纸机械专用大型工业齿轮箱

大型工业减速机
树脂专用大型工业齿轮箱

COMPOWER减速电机
COMPOWER® 行星减速电机

COMPOWER减速电机
COMPOWER® 行星齿轮减速机

HEDCON减速机
HEDCON® 蜗轮蜗杆减速机

PARAMAX减速机
PARAMAX® 9000 系列减速电机

PARAMAX减速机
PARAMAX® 9000 系列减速机
分页
筛选条件 : {{ field_product_type_text }}
完成
{{ field_power_from_text }}{{ field_power_measurement }} 到 {{ field_power_to_text }}{{ field_power_measurement }}
功率范围
{{ field_allowable_torque_from_text }}{{ field_torque_measurement }} 到 {{ field_allowable_torque_to_text }}{{ field_torque_measurement }}
允许的峰值扭矩
{{ field_torque_from_text }}{{ field_torque_measurement }} 到 {{ field_torque_to_text }}{{ field_torque_measurement }}
扭矩范围
轴配置
- 同心
- 直角
- 平行
背隙
- 0 arc min
- 3-15 arc min
- 15+ arc min
安装配置
- 普通
- 卧式
- 立式
- 垂直
输出轴
- 实心
- 空心
电源
- 三相
- 单相
关键词
- Cyclo