power generation icon 70x70

电力

住友拥有广泛的产品,能够保证发电的高效率。

6 种以上
产品
5 种以上
应用

相关产品: 发电

  • 向我们询问是否备有现货
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    • Right angle
    • Parallel
    • Concentric
    扭矩

    1000 m / 900 Im

    减速比

    336~7613Nm / 111~213 Im

    其他标签

    29~119 m / 49~300 lm

  • RHYTAX

    RHYTAX减速机

    RHYTAX® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.40~45.00kW

    减速比范围

    10:1~545:1

  • Inverter HF520 Series

    HF-520/HF-X21

    变频器 HF-520/HF-X20 系列

    功率范围

    0.20~7.50kW

    高扭矩高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4

  • Inverter SF-520 Series

    SF-520

    变频器 SF-520 系列

    功率范围

    0.10~2.20kW

    简单易用的减速电机专用变频器

  • Motor - N-260L_Foot Mounting

    电机

    电机

    功率范围

    0.10~55.00kW

  • SF Coupling

    SEISA SF

    SF 联轴器

    Coupling Type

    Taper-Grid Type

    扭矩范围

    52~932100Nm

    *标准传递扭矩

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    摆线针轮减速电机

    Cyclo® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    24~68200Nm

    减速比范围

    3:1~658503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    摆线针轮减速电机

    Cyclo® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.10~132.00kW

    减速比范围

    3:1~658503:1

  • 向我们询问是否备有现货
    Content Banner Special Paramax

    专用 Paramax:插入式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    2600~740000Nm

    减速比范围

    1:1~630:1

  • SFC

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® SFC 系列冷却塔专用减速机 

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    10000~44000Nm

    减速比范围

    6:1~22:1

  • SKK Gear motor

    SKK减速机

    SKK 减速电机 AF/SF 系列

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.40~90.00kW

    减速比范围

    1:1~180:1

  • PARAMAX SCC Series for Crane

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® SCC 系列起重机专用减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    8500~207000Nm

    减速比范围

    22:1~90:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® 9000 系列减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    2600~740000Nm

    减速比范围

    6:1~500:1

  • Paramax 9000 Series GM_A

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® 9000 系列减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    5.50~55.00kW

    减速比范围

    6:1~500:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Reducer

    COMPOWER减速电机

    COMPOWER® 行星齿轮减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    460~736000Nm

    减速比范围

    5:1~1400:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor

    COMPOWER减速电机

    COMPOWER® 行星减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.20~55.00kW

    减速比范围

    5:1~1400:1

  • Gearbox for Pump

    大型工业减速机

    泵驱动专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    1000~110000Nm

    减速比范围

    1:1~16:1

    可按客户需求定制。

  • SEISA GC Coupling

    SEISA 齿轮

    GC 联轴器

    Coupling Type

    Gear Type

    扭矩范围

    421~6460000Nm

    *标准传递扭矩

  • Gearbox for Mill

    大型工业减速机

    磨机专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    29000~4817000Nm

    减速比范围

    20:1~68:1

    可按客户需求定制。

  • Inverter HF-430α Series

    HF-431α

    变频器 HF-430α 系列

    功率范围

    5.50~55.00kW

    内置噪音滤波器的高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4

  • BEIER Variator

    BEIER无级变速器

    BEIER® 无级变速器/ BEIER CYCLO® 变速减速电机

    功率范围

    0.20~150.00kW

  • CYCLO Drive with Torque Limiter

    摆线针轮减速电机

    带扭矩限制器的 Cyclo® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.20~30.00kW

    减速比范围

    6:1~658503:1

  • CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

    摆线针轮减速电机

    带扭矩限制器的 Cyclo® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    50~68200Nm

    减速比范围

    6:1~658503:1

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    Bevel Buddybox 减速电机

    H 系列伞齿轮 Buddybox® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    2.20~11.00kW

    减速比范围

    5:1~20:1

  • web  june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 单级减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    17000~185000Nm

    减速比范围

    1:1~6:1

  • web june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 多级卧式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    6000~1100000Nm

    减速比范围

    6:1~630:1

  • web june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 多级立式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    3000~1100000Nm

    减速比范围

    4:1~630:1

  • web June 2018

    汉森工业齿轮箱

    汉森 M4 ACC

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    20000~70000Nm

    减速比范围

    9:1~25:1

电力

可靠的减速机和减速电机,具有高可用性和极高的效率,适用于发电。电力细分行业有各种各样的应用,通过了解您的客户复杂性和需求,住友为多种应用(其中,冷却塔应用最突出)提供专用解决方案。

借助专用于此应用的 3 个产品线,我们是为冷却塔提供中到大型减速机的市场领导者。

在下面查看我们的宣传样本:

主要特点

多样化

拥有全系列高功率容量的减速机和减速电机,专用于发电。

冷却塔

我们有专用于此应用的减速机,具备最高的可靠性并符合国际要求。

高效率

与竞争对手相比,具有可实现最高效率的产品系列。

性能参数

90%以上
效率:即使在高减速比下,我们的产品也具有市场上最高的效率。
9种以上
专用产品。
Content Banner Power Generation

宣传样本

下载