纺织

住友传动技术的产品高效、优质,其精密控制用减速机让您的纺织机械平稳运行。

0
停机时间
创新
迎接挑战

快速、可靠且精密的解决方案

在如今高度专业化的纺织工业应用环境中,您需要快速、可靠且精密的组件。

我们的产品具有高质量、一致性等特点,可保证您的设备即使在严苛的应用环境中也可平稳有效的运行。

相关产品

ALTAX® NEO 摆线减速电机
电机功率
40 W - 3.7 kW
0.13 HP - 5 HP
减速比
3:1 - 1003:1
Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
精密控制用 ECYCLO 减速机 ECY 系列
许用峰值扭矩
34 Nm - 157 Nm
减速比
50:1 - 100:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
PREST NEO® 斜齿轮减速电机
电机功率
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
减速比
3:1 - 200:1