机场

住友传动技术的产品高效、可靠且耐用,我们生产的减速机和齿轮电机在机场应用中,可帮助客户优化各个环节的性能,以确保及时准确的将行李送达目的地。

5 种 +
产品
10 种 +
应用

机场及行李处理

住友传动技术生产的减速机和齿轮电机具有运作高效,运行安静等特点。我们的减速机和齿轮电机在全球数百万个安装案例中历经验证,经久耐用,是机场行业应用中适合您齿轮传动的装置之一。

从自动人行道到登机桥,再到复杂的行李分拣系统,我们不仅为您提供标准化的解决方案,还可提供各类定制化的解决方案,是机场应用的理想之选。

主要参数

质保期
出厂 18个月或运行 12个月。
24/7
7天24小时全天服务。

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
RHYTAX® Gearmotor - Durable and versatile gearmotor for industrial applications"  SKK Gearmotor AF/SF Series
Rhytax® 斜齿轮/伞齿轮减速电机
电机功率
0.4 kW - 45 kW
0.5 HP - 60 HP
减速比
10:1 - 545:1
轴配置
直角
IE3 超高效电机
电机功率
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
电源
单相, 三相
安装方式
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC® 准双曲面齿轮减速电机
电机功率
15 W - 11 kW
0.02 HP - 15 HP
减速比
5:1 - 1440:1
轴配置
直角