机器人

由于有很多关节需要驱动,因此减速机的性能对机器人的应用至关重要。住友减速机为工业 “高速”、“高精密” 的机器人提供 FINE CYCLO 精密摆线减速机,并为机器人周边设备提供各种伺服电机。

5 种
产品
7 种 +
应用

住友传动技术为高速、高精密机器人提供重要组件。

工业机器人需要 “高速”、“高精密” 的动作。住友传动技术的 FINE CYCLO 减速机能够针对工业机器人关节驱动提供更好的性能,从而在多种领域中实现节能。

FINE CYCLO 减速机包括零齿隙、结构紧凑、低振动、高刚度、高效率和使用寿命长等特点。

主要特点

丰富的产品系列
我们的产品可用于各种应用,从机器人关节驱动到机器人周边设备。
专业的销售工程师
我们的销售团队具有专业的知识储备,可向客户推荐满足其应用需求的产品。
可定制
我们可提供定制化解决方案,以满足客户的应用需求。

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
精密控制用 ECYCLO 减速机 ECY 系列
许用峰值扭矩
34 Nm - 157 Nm
减速比
50:1 - 100:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
DC Coupling 膜片联轴器
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB 系列 PE 型行星齿轮减速机
许用峰值扭矩
7.2 Nm - 270 Nm
64 in-lbs - 2390 in-lbs
减速比
3:1 - 81:1
齿隙
< 15 arcmin
F4CF-C35_view_02
Fine Cyclo 精密减速机 C 系列
许用峰值扭矩
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 W 系列
许用峰值扭矩
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
减速比
64:1 - 87:1
齿隙
< 1.0 arcmin