矿业

住友传动技术的产品性能可靠、优异,即使在极端恶劣的环境下(如:高冲击负荷、多尘及潮湿环境、腐蚀性环境等)依然保持稳定运行。

我们为各大采矿业公司提供可靠的动力传输产品,以满足您的不同需求​​​

4 种 +
产品
11 种 +
应用

采矿业

采矿工业的严峻作业环境,要求减速机具备以下性能:

  • 耐用

  • 可靠

  • 高效

  • 功能强大

主要特点

坚固耐用
减速机的特殊设计,可应对极端恶劣环境。
性能可靠
我们的减速机在采矿的各个流程中表现优异。
高技术
减速机/齿轮电机 性能高效且维护成本低。
专用产品
针对每种应用,专门设计解决方案。
产品种类繁多
一站式满足您的需求。
工程技术精湛
我们的研发工程师,持续为全球提供性能可靠、产品成本低的解决方案。

主要参数

10 家 +
超过 10家 全球生产基地。
100 年 +
坚持为采矿业提供动力传输解决方案。
定制化服务
可提供交互式定制型减速机

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
Large Gearboxes for iron
钢铁制造专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
减速比
1:1 - 75:1
IE3 超高效电机
电机功率
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
电源
单相, 三相
安装方式
Foot Mount, Flange Mount
Helical Buddybox® 系列减速电机
电机功率
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
减速比
11:1 - 26000:1
Hansen P4 标准工业齿轮箱(单级)
扭矩范围
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
减速比
1.2:1 - 5.6:1