立体停车库

近十年,随着我国机动车数量的日益剧增,特别是在一些经济较发达,人口密度较大的城市,机动车使用量的增长速度已经远远超过交通基础设施的增长速度。当停车设施难以满足车辆增长对停车空间的需求时,就会出现停车难、乱停车等现象。这也将影响到城市形象和外来投资。立体停车库的出现,可充分利用土地资源,发挥空间优势,较大程度的缓解了停车空间与停车设施之间的矛盾。

5 种 +
产品
7 种 +
应用

立体停车库是实现各种车辆的自动停放及科学寄存的仓储设施,。整体由钢结构、回转台(采用埋入式)、输送车或升降电梯、监控操作台及辅助设备(消防、配电、防盗机构)六大部分联合构成。

按结构性能分:

  • 机械式

  • 自走式

  • 半机械式

按运行机制分:

  • 升降横移式

  • 垂直循环式

  • 简易升降式

  • 垂直升降式

  • 平面移动式

  • 巷道堆垛式

  • 多层循环式

减速机作为立体停车库的核心部件,其运行质量对立体停车库的安全至关重要。因此立体停车库对于减速机的选择,需着重考虑以下几点:

1. 减速机自身的品质

  • 减速机噪音

  • 减速机重量和安装尺寸

  • 减速机输出轴额定径向力

  • 减速机润滑方式

2. 电机制动器的性能

  • 制动器噪音

  • 制动器制动力矩

3. 减速机厂商的经验

立体停车库技术难点

设备自身原因
因轴承、齿轮、链条、链轮、轴、支撑装置等,造成的自动化系统故障。
传动部件,因设计、材质、热处理、加工精度等,产生的机械故障。
人为原因
因对客户或车库管理员培训不到位或车库指示系统不明确,造成的故障。
因控制元件布局不合理及控制元件本身结构上的自我保护能力不强,产生的故障。
外部环境影响
因环境电磁波、供电系统对自动化控制系统及设备电气系统,产生的故障。
因环境温度对设备电气系统、液压系统、传动系统产生的故障和设备因防风、防尘、防水、防雨、防腐等能力不足,产生的故障。

相关产品

PREST NEO® 空心轴斜齿轮减速机
电机功率
0.2 kW - 0.75 kW
减速比
15:1 - 50:1
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW