水处理

无论是净水还是污水处理,住友传动技术的产品可为您的水处理系统,提供持续稳定的运转保障。

我们的产品具有强度高、可靠性高等特点,以此应对多种复杂应用环境。

5 种 +
产品
20 种 +
应用

水处理

我们意识到水处理厂每天都在面临挑战,无论您是为客户提供安全清洁的饮用水还是处理污水,您都需要一个全天 24 小时高效运行的可靠解决方案。

由于本行业的特殊性,一旦停机,则会造成不必要的浪费和麻烦。所以我们强烈建议您选择住友传动技术解决方案,以此来保障您水处理设备的持续运转。

主要参数

质保期
出厂18个月或运行12个月(先到为准)。
24/7
7天24小时,全天候服务。

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
Paramax® 9000 标准工业齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
减速比
6.3:1 - 500:1
轴配置
平行, 直角
PARAMAX® 9000 Series Gear Drive- High-capacity and robust gear drive for demanding industrial environments
Paramax® 9000 标准减速电机
电机功率
5.5 kW - 55 kW
7.5 HP - 75 HP
减速比
6.3:1 - 500:1
轴配置
平行, 直角
Hedcon 蜗轮蜗杆减速机
扭矩范围
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
减速比
5:1 - 100:1
轴配置
直角
compower
Compower DP1000 行星齿轮箱
扭矩范围
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
减速比
5:1 - 1400:1
轴配置
同心