造纸业 造纸业的程序繁多,住友减速机的产品也因此分类广泛,几乎涵盖了所有程序: 木材厂制浆工序 剥皮 刨片并浸泡 “湿端”洗涤工序 漂白、混合和清洁 “干端”压榨工序 精加工及后处理 5 种+ 产品 15 种+ 应用 概览 应用 纸张生产 凭借在造纸业内几十年的服务经验,住友减速机以高生产效率和性能广受业界巨头好评,欢迎选购。 主要数据 2年 保修 500% Cyclo减速机冲击负荷能力 24/7 7天24小时全天候服务 应用 曝气机 搅拌机 鼓风机 散货带式输送机 压延机传动装置 切屑输送机 链式输送机 刨片机 澄清器 剥皮机 干燥滚筒 送料机 起重机 装载机/卸载机 造纸厂传动装置 压榨机 打浆机 泵(真空装置等) 辊磨机 络筒机 相关产品: 造纸业 SKK减速机 SKK 减速电机 AF/SF 系列 同心平行直角 功率范围 0.40~90.00kW Ratio Range 1:1~180:1 了解更多 向我们询问是否备有现货 专用 Paramax:插入式减速机 同心平行直角 扭矩范围 2,600~740,000Nm Ratio Range 1.25:1~630:1 了解更多 ZS / ZSP / ZP 离心机驱动器 ZSP–Cyclo/Planet 系列 扭矩范围 630~46,000Nm Ratio Range 45:1~348:1 了解更多 ZS / ZSP / ZP 离心机驱动器 ZS – Cyclo 系列 扭矩范围 300~46,000Nm Ratio Range 6:1~87:1 了解更多 IB系列减速机 IB 系列 PE 型 允许的峰值扭矩 7~270Nm Ratio Range 3:1~81:1 背隙 15 弧分 了解更多 SEISA SF SF 联轴器 Coupling Type Taper-Grid Type 扭矩范围 52~932,100Nm 了解更多 电机 电机 功率范围 0.10~55.00kW 了解更多 伺服电机 伺服电机用Cyclo®减速机 同心平行直角 允许的峰值扭矩 30~1,370Nm Ratio Range 6:1~87:1 背隙 6 弧分(小齿隙系列) 了解更多 摆线针轮减速电机 Cyclo® 减速机 同心平行直角 扭矩范围 24~68,200Nm Ratio Range 3:1~658,503:1 配置此产品 了解更多 摆线针轮减速电机 Cyclo® 减速电机 同心平行直角 功率范围 0.10~132.00kW Ratio Range 3:1~658,503:1 配置此产品 了解更多 PARAMAX减速机 PARAMAX® SFC 系列冷却塔专用减速机 同心平行直角 扭矩范围 10,000~44,000Nm Ratio Range 6.3:1~22.4:1 了解更多 PARAMAX减速机 PARAMAX® SCC 系列起重机专用减速机 同心平行直角 扭矩范围 8,500~207,000Nm Ratio Range 22:1~90:1 了解更多 PARAMAX减速机 PARAMAX® 9000 系列减速机 同心平行直角 扭矩范围 2,600~740,000Nm Ratio Range 6.3:1~500:1 了解更多 PARAMAX减速机 PARAMAX® 9000 系列减速电机 同心平行直角 功率范围 5.5kW~55kW Ratio Range 6.3:1~500:1 了解更多 HEDCON减速机 HEDCON® 蜗轮蜗杆减速机 同心平行直角 扭矩范围 790~82,100Nm Ratio Range 5:1~100:1 了解更多 SEISA Disc DC 联轴器 Coupling Type Disc Type 扭矩范围 33~255,950Nm 了解更多 SEISA 齿轮 GC 联轴器 Coupling Type Gear Type 扭矩范围 421~6,460,000Nm 了解更多 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 多级卧式减速机 同心平行直角 扭矩范围 6,000~1,100,000Nm Ratio Range 6.3:1~630:1 了解更多 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 多级立式减速机 同心平行直角 扭矩范围 3,000~1,100,000Nm Ratio Range 3.55:1~630:1 了解更多 向我们询问是否备有现货 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 UniMiner 同心平行直角 扭矩范围 0~100,445Nm Ratio Range 8:1~71:1 了解更多 Previous Next