棕榈油

从 EFB 输送机到炼油厂,住友传动技术可为棕榈油行业提供全面的电力传输解决方案,始终专注于提高生产效率,减少设备停机时间。

13 种
产品
40 种
应用

棕榈油行业解决方案

产品的可靠性和售后服务的优质性对于棕榈油行业来说至关重要。

我们多种优质产品可供您选择:

  • 消毒和澄清
  • 冲压和加工(包括EFB)
  • 发电
  • 炼油

主要特点

工厂覆盖面广
遍布全球的装备工厂,配有专门的零件和售前/售后服务。
运行状况检查
为您所购的变速箱和减速电机,提供运行状况检查诊断和维修服务。
全面的售后服务
提供本地区全天 24小时的售后服务。(包括安装、保养等需求)

主要参数

40+
40 多年 POM 行业经验,同时不断推陈出新。
100+
全球 100 多家分支机构,随时随地为您提供服务。

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Paramax® POM 系列棕榈油榨取专用齿轮箱
扭矩范围
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
减速比
54:1 - 78:1
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
高速大型工业齿轮箱
扭矩范围
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
减速比
1.15:1 - 31.99:1
Large Gearboxes for Terbo
多轴式离心压缩机专用高速齿轮箱
扭矩范围
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
减速比
1.36:1 - 21.43:1
泵驱动专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
减速比
1:1 - 16:1