Altax® NEO 是一款小型减速电机,采用了摆线针轮减速机机构。
摆线针轮减速机是一个使用摆线盘的巧妙机构,具有与渐开线齿轮不同的独特光滑曲线(外摆线等距曲线)。这与内齿轮独特的圆形轮齿相结合,能够实现平顺的旋转接触而不会中断,从而实现了很高的耐冲击性。
此外,这款产品还以更少的减速段实现了更高的减速比,同时还具有高效率。
ALTAX® NEO 减速电机
采用摆线针轮减速机机构
减速电机结构紧凑,耐冲击性高
- 采用我们独有的摆线针轮减速机机构,经久耐用,使用寿命长。
- 轮齿没有中断,实现了平顺的滚动接触,因此耐冲击性高。
- 与一般的减速电机不同,电机和输出轴的同心轴方向实现了紧凑的法兰结构。
输出轴 | 实心轴 |
输出轴方向 | 任意安装方向 |
安装方式 | 法兰安装/支脚安装 |
外框尺寸 | 12 种尺寸(输出段) |
减速比 | 3:1 至 1003:1 |
功率 | 40 W 至 3.7 kW |
电机类型 | 三相,超高效率,高效率,适用于变频器,单相,室外应用,防水,强化安全,符合全球标准 |
长使用寿命
独特的齿轮机构确保使用寿命长
低噪音
独特的结构确保能够安静地运行
最小的
法兰尺寸(法兰型)
产品特点
耐冲击性高
采用摆线针轮减速机机构。结合内部齿轮独特的圆形轮齿,能够实现平顺的滚动接触而不会中断,从而实现了很高的耐冲击性。
低噪音
由于从两侧牢固地支撑住减速机构,再加上独特的轮齿数量和齿轮啮合,因此运行时的噪音比较小。
业内最小的法兰尺寸(法兰型)
与一般的减速电机不同,电机和输出轴的同心轴方向实现了紧凑的法兰结构。

耐冲击性高

产品查询
欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品