Inverter CAI Series

变频器 CAI 系列

易于操作的紧凑型变频器

  • 能够实现 1:10 的速度控制
  • 可以从外部控制的小型变频器,配备通信功能 (RS-485)。
  • 通过面板轻松操作。
输出 25 W - 0.1 kW
符合全球标准

产品特点

速度控制范围广

能够实现 1:10 的速度控制

功能强大

支持外部控制(启动/停止、正向/反向旋转、MBS);还具有通信功能 (RS-485)。个头虽小,功能专业并齐全。

易于操作

可在前端面板上控制启动/停止、旋转和速度。您可以使用和速度控制单元相同的控制装置进行操作。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品