CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right
CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right
CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Left
CYCLO Drive for servo motors_Vertical_Left
CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right
CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right
CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Left
CYCLO Drive for servo motors_Vertical_Left

伺服电机用Cyclo®减速机

这款减速机采用独有 Cyclo® 机构,具有高强度、高可靠性。

  • 我们的 Cyclo® 减速机带有用于伺服电机的法兰。
  • 采用我们独有的摆线针轮减速机机构,经久耐用,使用寿命长。

 

两种系列:

  • 标准齿隙系列
  • 小齿隙系列:6 弧分(减速比为 6 时为 12 弧分)

 

  • 标准齿隙系列
允许的峰值扭矩 29.7 - 1370 N⋅m
电机功率 0.2 kW - 9.0 kW
输出轴方向 任意安装方向(水平、垂直向下、垂直向上)
安装方式 支脚安装、机箱安装、法兰安装
外框尺寸 12 种尺寸
减速比 6:1 - 87:1
  • 小齿隙系列
背隙 6 弧分(减速比为 6 时为 12 弧分)
允许的峰值扭矩 29.7 - 630 N⋅m
电机功率 0.2 kW - 5.0 kW
输出轴方向 任意安装方向
安装方式 底脚安装、机箱安装、法兰安装
外框尺寸 4 种尺寸
减速比 6:1 - 29:1
2 种系列
标准齿隙系列和小齿隙系列
6弧分
背隙 (仅限小齿隙系列)
1370N⋅m
最大容许峰值扭矩

产品特点

采用摆线针轮结构

使用 Cyclo® 机构和我们的“摆线针轮”

经久耐用

Cyclo® 机构具有平顺的滚动接触,可防止轮齿断裂,使减速机经久耐用,实现了较长的使用寿命。

任意安装方向

减速机支持以下安装方式:支脚安装、机箱安装和法兰安装。

兼容 2 种电机轴

兼容带键或不带键电机轴。

轻松安装电机

法兰兼容各家制造商的伺服电机。您自己可以轻松地组装。

Cyclo Structure_Ch

抗断裂轮齿

与普通渐开线齿轮不同,“摆线针轮”(即 Cyclo® 减速机的齿轮)具有完全不同的平滑曲线。
内部齿轮采用独特的圆弧轮齿。平顺的滚动接触可防止轮齿断裂,使齿轮箱经久耐用,实现了较长的使用寿命。(部分低减速比型号使用斜齿轮和行星齿轮。)

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品