compower

Compower DP1000 行星减速电机

紧凑型高扭矩行星减速电机

  • 27° 压力角,大幅提升了齿根强度和耐受高冲击负载能力。
  • 紧凑型高扭矩设计。
  • 模块式设计使得这款减速电机仅使用少量零部件就能兼容不同的配置。

性能参数

27° 压力角
实现了高齿根强度。
紧凑型 设计
大幅减小了总长度。
模块化 设计
可互换的零部件,确保能够兼容多种配置。

产品特点

多种安装方式
安装方式包括:底脚安装、法兰安装和轴装。
传动装置
采用紧凑型设计,将减速机和电机集成在一起,不需要进行繁琐的电机调准。
结构紧凑
独特的行星齿轮设计,优化了齿轮上的负载分布,即使外径较小,也能实现优异的扭矩传递性能。
高强度和刚度
采用 27° 齿轮压力角,可大幅提升齿根强度和耐受高冲击负载的能力。

COMPOWER 减速电机 相关产品

compower
Compower DP1000 行星齿轮箱
扭矩范围
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
减速比
5:1 - 1400:1
轴配置
同心