Cyclo ® BBB4 采用了坚固的直交轴齿轮箱设计,集 Cyclo® 齿轮减速机与单级直交轴螺旋伞齿轮齿轮箱的强度与灵活性于一身。Cyclo ® BBB4是原料处理、沥青搅拌机、特种机械行业、输送机应用以及其他需要直交轴减速机应用的理想选择。
Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速电机
带 Cyclo® 输入的直交轴螺旋伞齿轮减速电机
坚固耐用的最先进螺旋伞齿轮减速电机。
- 全钢内部组件
- 高效
- 标准球墨铸铁外壳
- 集成式摆线技术
- 提供免维护选装部件
输入 | 直联型电机、空心轴和C法兰 |
输出 | 缩紧盘、锥度锁紧盘、实心轴、带键槽空心轴、螺旋输送机 |
安装 | 中空轴、地脚、法兰、U 形面(直接表面安装) |
尺寸 | 6 种外形尺寸 (A-F),48 至 1059 kg |
减速比 | 11:1 至 26,000:1 以及更大 |
功率范围 | 0.10 kW 至 55 kW |
扭矩容量 | 高达 17,400 N·m |
电机标准 | NEMA、IEC、JIS、UL、CSA、CE |
Cyclo® BBB4

性能参数
94%
高效
17,400Nm
扭矩容量
0.1-55kW
整体式电机产品
产品特点
锥度锁紧盘
Taper-Grip® 无键锥度锁紧盘无需定制轴即可轻松进行可靠安装。
球墨铸铁外壳
新型球墨铸铁外壳具有高于普通铸铁外壳一倍的强度,使其成为最坚固的可用锥形齿轮减速器之一
额定功率更高
全新设计的 Cyclo®BBB4 系列已经过优化,与前几代产品相比,它具有更高的额定功率
全新更大尺寸
全新 F 尺寸产品可产生更高扭矩并适应更大轴直径
提供多种新减速比
新增 46 种标准型和 87 种可选型减速比
统一润滑系统
单油浴润滑系统,便于维护并提高性能。
设计紧凑
业界最具扭矩密度的直交轴齿轮箱设计。新型球墨铸铁外壳采用小巧紧凑的结构设计,可承受更高的径向载荷。
铁燧岩密封系统可供选装
重型强化润滑脂密封系统可耐受最严苛应用环境。

产品查询
欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品