Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter
Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

Cyclo® Bevel Buddybox 5 系列减速机

带 Cyclo® 或行星减速机输入的直交轴螺旋伞齿轮减速机

坚固的顶尖级螺旋伞齿轮减速机,专为空心轴轴安装而设计。

  • 全钢内部组件
  • 具有空心轴键槽安装的成本效益
  • 高效
  • 集成式摆线技术
  • 提供免维护选装件
输入 空心轴和C法兰
输出 缩紧盘、空心轴带键槽
安装 空心轴、法兰、U 形面(直接表面安装)
尺寸 4 种外框尺寸 (Z-C),25 至 412 kg
减速比 11:1 至 26,492:1 以及更大
功率范围 0.10kW 至 45kW
扭矩容量 5,140 N·m

Cyclo® BBB5

Cyclo® BBB5 采用了简单的直交轴齿轮箱设计,集 Cyclo® 齿轮减速机与单级直交轴螺旋伞齿轮齿轮箱的强度与灵活性于一身。Cyclo® BBB5 是原料处理、包装、输送机应用以及其他需要直交轴减速机应用的理想选择。

BBB5 Gearmotor

性能参数

80mm
最大孔径
5,140Nm
扭矩容量
45kW
最大额定值

Cyclo® BBB5 系列的特点

外壳设计紧凑

Cyclo® BBB5 采用光滑的铸铁外壳设计,并面向轴装式应用经过优化,具有长使用寿命,且易于维护。

没有热功率限制

与典型的直交轴减速电机相比,Cyclo® BBB5 系列具有更低的运行温度和更长的使用寿命。

高效率

Cyclo® BBB5 采用高性能钢螺旋伞齿轮传动装置,其效率高达 94%。

轻量化设计

Z 尺寸产品采用小巧轻质压铸铝外壳,是典型蜗轮传动装置的理想升级之选。

100% 硬化钢内部组件

提供长久使用寿命、平稳运行和出色强度。

高扭矩花键连接

与典型的键连接相比,它可以确保更持久更可靠的动力传输。

锥形轴承

可同时承受轴向载荷和径向载荷。

Cyclo® 或行星输入

Cyclo® 技术提供出色过载能力和卓越可靠性。

轴装式设计

专为需要轴装式减速机的应用而设计。可节省空间、降低成本并提高安全性。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品