CYCLO® 摆线减速电机

采用独有 Cyclo® 结构,具有高强度、高可靠性。

  • 高耐久性和更长的使用寿命。
  • 紧凑、安全、无断齿。
  • 部分机型采用润滑脂。
  • 抗负载冲击能力强。
  • 可根据客户要求进行定制化设计。

性能参数

80 多年
历史
使用寿命
经久耐用的减速电机,使用寿命长。
658,503 : 1
最大减速比

产品特点

抗断裂齿轮
“摆线针轮” 拥有独特的平滑曲线,结合平顺的滚动接触,可防止轮齿断裂,使减速机经久耐用,实现了较长使用寿命。
丰富的选型
您可以从丰富的选项中选择最适合自己需求的产品,功率范围 0.1 - 132 kW,减速比范围 2.5 - 658,503,此外还有室外用电机和防爆电机类型。
使用系数选择
服务系数选择性大。可单独增加减速机外框尺寸,而不用增大电机功率。
结构紧凑
对于一级减速类型,我们提供丰富的减速比选项,范围为 2.5 ~119。我们只需将减速机机构分层即可轻松配置二级和三级减速类型。
由于采用平面式摆线针轮布局,因此即便减速比很高,结构也非常紧凑。

抗断裂齿轮

与普通渐开线齿轮不同,“摆线针轮”(即 Cyclo® 减速机的齿轮)具有完全不同的平滑曲线。
内部齿轮采用独特的圆弧轮齿,平顺的滚动接触可防止轮齿断裂,使齿轮箱经久耐用,实现了较长的使用寿命。(部分低减速比型号使用斜齿轮和行星齿轮。)

摆线针轮减速电机 相关产品

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
带扭矩限制器的 CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
减速比
6:1 - 658503:1
轴配置
同心