CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

Cyclo® 减速机

这款最畅销的减速电机采用独有 Cyclo® 机构,具有高强度、高可靠性。

  • 这款减速电机历史悠久,已经成为减速机的代名词。
  • 独有的 Cyclo® 机构实现了高耐久性和更长的使用寿命。
  • 有众多产品采用了这项技术。
  • 从丰富的功率和减速比选项中选择最适合自己需求的产品。
输出轴 实心轴
输出轴方向 任意安装方向(水平、垂直向下、垂直向上)
安装方式

支脚安装、法兰安装、机箱安装

外框尺寸 56 种尺寸(输出段)
减速比 2.5:1 - 658503:1
额定扭矩 24 - 68200 N⋅m

 

80多年
历史
使用寿命
经久耐用的减速电机,使用寿命长
658503:1
高减速比

产品特点

抗断裂齿轮

“摆线针轮”拥有独特的平滑曲线,结合平顺的滚动接触,可防止轮齿断裂,使减速机经久耐用,实现了较长的使用寿命。

丰富的变型

您可以从丰富的选项中选择最适合自己需求的产品,功率范围 0.1 - 132 kW,减速比范围 2.5 - 658503,此外还有室外用电机和防爆电机类型。

使用系数选择

服务洗漱选择性大。可单独增加减速机外框尺寸,而不用增大电机功率。

Cyclo Structure_Ch

抗断裂齿轮

与普通渐开线齿轮不同,“摆线针轮”(即 Cyclo® 减速机的齿轮)具有完全不同的平滑曲线。
内部齿轮采用独特的圆弧轮齿。平顺的滚动接触可防止轮齿断裂,使齿轮箱经久耐用,实现了较长的使用寿命。(部分低减速比型号使用斜齿轮和行星齿轮。)

产品适合各种应用

提供丰富的产品,适合任何应用。
您可以选择最适合自己特定应用需求的产品。

Cyclo reducer_option
CAD Background Image for Download section

CAD/配置

选择您的产品细节

了解更多关于配置器工具的信息:

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品