Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications

带扭矩限制器的 CYCLO® 摆线减速电机

通过安装扭矩传感器,即时检查过载情况。

  • Cyclo® 减速电机内置扭矩传感器,可进行宽范围的扭矩设定。
  • 保护您的机器,以免发生灾难性事故。
  • 能够限制传动部件的扭矩,让您可以精确地检查设备的安全系数,实现更优化的设备设计。

性能参数

±10 %
精度为所配置扭矩 ±5 - ±10%
±25 %
可调整报警扭矩的范围是 ±25%
0 安全无忧
我们的 Cyclo® 减速电机内置扭矩传感器,保护您的机器免受过载破坏。

产品特点

结构紧凑
对于一级减速类型,我们提供丰富的减速比选项,范围为 2.5 ~119。我们只需将减速机机构分层即可轻松配置二级和三级减速类型。
由于采用平面式摆线针轮布局,因此即便减速比很高,结构也非常紧凑。
高精度、高可靠性
传感器底座包含落选弹簧或测压元件,精度高,可靠性高。(精度为所配置扭矩 ±5 - ±10%)
实现经济的设备设计
能够限制传动部件的扭矩,让您可以精确地检查设备的安全系数,实现更优化的设备设计。
能够耐受瞬时过载
与热继电器相比,机械扭矩检测机构的检测时间更短,能够即时检查过载状态。
扭矩调节范围大
扭矩配置的调节范围达到 ±25%,这意味着可以在现场轻松调节,以匹配设备的实际扭矩。(但是必须在最大和最小配置扭矩之间调节)。
无人照管时也能安全运行
电机运行电路上内置蜂鸣器和指示灯,确保在无人照管时也能安全运行。通过使用两重或三重安全模式,还可以驱动辅助电机。
与其他防护设备结合
可以与安全销结合使用,实现针对过载的双重或三重防护。

抗断裂轮齿

与普通渐开线齿轮不同,“摆线针轮”(即 Cyclo® 减速机的齿轮)具有完全不同的平滑曲线。
内部齿轮采用独特的圆弧轮齿。平顺的滚动接触可防止轮齿断裂,使齿轮箱经久耐用,实现了较长的使用寿命。(部分低减速比型号使用斜齿轮和行星齿轮)

摆线针轮减速电机 相关产品

CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心