CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

带扭矩限制器的 Cyclo® 减速机

通过所安装的扭矩限制器即时检测过载

  • Cyclo® 减速电机安装有用于检测过载状态的扭矩限制器
  • 保护您的宝贵机器,防止发生灾难性故障。
  • 能够限制传动部件的扭矩,让您可以更精确地检查设备的安全系数,实现最佳的设备设计。
输出轴 实心轴
输出轴方向 任意安装方向(水平、垂直向下、垂直向上)
安装方式 支脚安装、法兰安装、机箱安装
外框尺寸 15 种尺寸
减速比 6:1 - 658503:1
额定扭矩 50 - 68200 N⋅m
±10%
(精度为所配置扭矩 ±5 - ±10%)
±25%
(可调整报警扭矩的范围是±25%)
0安全无忧
我们的 Cyclo® 减速电机内置安全的扭矩传感器,提供了安全无忧的性能。

产品特点

结构紧凑

Cyclo® 减速机结构紧凑,减速比、效率高,零部件少,内置高性能扭矩传感器(弹簧/限位开关型、测压元件型)。

高精度、高可靠性

传感器底座包含落选弹簧或测压元件,精度、可靠性高。(精度为所配置扭矩 ±5 - ±10%)

实现经济的设备设计

能够限制传动部件的扭矩,让您可以更精确地检查设备的安全系数,实现最佳的设备设计。

能够耐受瞬时过载

与热继电器相比,机械扭矩检测机构的检测时间更短,能够即时检查过载状态。

扭矩调节范围大

扭矩配置的调节范围达到 ±25%,这意味着可以在现场轻松调节,以匹配设备的实际扭矩。(但是,必须在最大和最小配置扭矩之间调节)。

无人照管时也能安全运行

电机运行电路上内置蜂鸣器和指示灯,确保在无人照管时也能安全运行。通过使用双重或三重安全模型,还可以驱动浓缩机轴的辅助电机。

与其他防护设备接合

可以与安全销结合使用,实现针对过载的两重或三重防护。

CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

抗断裂轮齿

与普通渐开线齿轮不同,“摆线针轮”(即 Cyclo® 减速机的齿轮)具有完全不同的平滑曲线。
内部齿轮采用独特的圆弧轮齿。平顺的滚动接触可防止轮齿断裂,使齿轮箱经久耐用,实现了较长的使用寿命。(部分低减速比型号使用斜齿轮和行星齿轮。)

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品