DC Coupling 膜片联轴器

具有高容许转速的免维护零齿隙膜片联轴器

  • 由于没有齿隙并且抗扭刚度很高,因此可以实现准确的相位控制。
  • 插在元件和螺栓之间的高精密衬套,实现了比其他联轴器更高的转速。
  • 无需使用润滑脂或润滑油,因为没有摩擦区域。

产品特点

无需润滑
无需使用润滑脂或润滑油,因为没有摩擦区域。
无需维护
正常工况下需要进行的检查工作就是检查螺母和螺栓。
零齿隙
由于没有齿隙并且抗扭刚度很高,因此可以实现准确的相位控制。
易于安装和拆卸
DCP 型号上集成的膜片和衬套垫圈使得联轴器易于安装和拆卸。
容许的转速高
插在膜片和螺栓之间的高精密衬套,实现了比其他联轴器更高的转速。
容许的偏移量高
可允许的偏转角高达 0.5 - 1°。根据间隔环的长度,还可以增大允许的平行偏心度。

SEISA Disc 相关产品

GC Coupling 鼓形齿联轴器