IE3 超高效电机

支脚安装和法兰安装型电机

两种系列:

  • 三相电机
  • 超高效率三相电机
  • 用于变频器的 AF 电机
  • 用于变频器的超高效率三相电机
  • 适合国外规格要求的超高效率三相电机

产品特点

三相电机
0.2 kW - 0.4 kW
超高效率三相电机
0.75 kW - 55 kW
用于变频器的 AF 电机
0.1 kW - 0.4 kW
用于变频器的超高效率三相电机
0.75 kW - 55 kW
适合国外规格要求的超高效率三相电机
0.75 kW - 55 kW

Lafert系列 永磁同步电机(IE4/IE5) 相关产品

lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW