F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings

Fine Cyclo 精密减速机 F3C-A 系列

结构紧凑、高转矩、高容许力矩。

在实心输出轴上提供高径向容量。

  • 传递损失小于 1.0 arc min
  • 使用寿命内无需维护
  • 按要求提供电机适配器

输入和输出轴变量:

  • 实心轴
  • 键槽
  • 花键

性能参数

135,000 N
最大轴向载荷
7,610 Nm
最大加速扭矩
910 Nm/arc min
扭转刚性

产品特点

实心输出轴
高过载能力
最大瞬时峰值扭矩 24,000 Nm
使用寿命内无需维护

精密控制用摆线针轮减速机 相关产品

Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
F4CF-C35_view_02
Fine Cyclo 精密减速机 C 系列
许用峰值扭矩
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 D 系列
许用峰值扭矩
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
<1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 UA 系列
许用峰值扭矩
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
减速比
60:1 - 283:1
齿隙
 < 0.5 arcmin
F2C-T455
Fine Cyclo 精密减速机 T 系列
许用峰值扭矩
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
减速比
81:1 - 171:1
齿隙
< 0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo 精密减速机 FC-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 7613 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
F1C A Series
Fine Cyclo 精密减速机 F1C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 1393 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 F2C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 2914 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 W 系列
许用峰值扭矩
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
减速比
64:1 - 87:1
齿隙
< 1.0 arcmin