F2C-T455

Fine Cyclo 精密减速机 T 系列

双级高精度齿轮减速机

  • 前置正齿轮和三个偏心轮实现高传动精度、小速度波动和小幅度振动。
  • 由于对圆盘叶片轮廓进行了优化,这款振动频率较低的齿轮可达到非常高的传动精度,即使在低速运转时,也能实现高效率。
  • 传递损失小于 0.5 arc min (其中 T155 的传递损失是 0.75 arc min)
  • 适用于横向移动应用
  • 可实现高输入和输出速度
  • 在输出端具有集成式锥形滚柱轴承
  • 电机可根据要求与键槽或夹紧系统连接
  • 按要求提供电机适配器

变量:

  • F2C-T 圆柱形外壳
  • F2CF-T 法兰外壳

性能参数

11,000 Nm
加速扭矩
8,460 rpm
输入速度
7 种尺寸

产品特点

平滑移动
适合各种横向应用
小惯性矩
高效率

精密控制用摆线针轮减速机 相关产品

Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
F4CF-C35_view_02
Fine Cyclo 精密减速机 C 系列
许用峰值扭矩
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 D 系列
许用峰值扭矩
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
<1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 UA 系列
许用峰值扭矩
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
减速比
60:1 - 283:1
齿隙
 < 0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo 精密减速机 FC-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 7613 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
F1C A Series
Fine Cyclo 精密减速机 F1C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 1393 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 F2C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 2914 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
 F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo 精密减速机 F3C-A 系列
许用峰值扭矩
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 W 系列
许用峰值扭矩
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
减速比
64:1 - 87:1
齿隙
< 1.0 arcmin