Cyclo® BBB5 采用了简单的直交轴齿轮箱设计,集 Cyclo® 齿轮减速机与单级直交轴螺旋伞齿轮齿轮箱的强度与灵活性于一身。Cyclo® BBB5 是原料处理、包装、输送机应用以及其他需要直交轴减速机应用的理想选择。
Cyclo® Bevel Buddybox 5 系列减速电机
带 Cyclo® 或行星减速机输入的直角螺旋伞齿轮减速电机
坚固的顶尖级螺旋伞齿轮减速电机,专为空心轴轴安装而设计。
- 全钢内部组件
- 具有空心轴轴键槽安装
- 高效
- 集成式摆线技术
- 提供免维护选装件
输入 | 电机直联型、空心轴和C法兰 |
输出 | 缩紧盘、空心轴带键槽 |
安装 | 空心轴、法兰、U 形面(直接表面安装) |
尺寸 | 4 种外框尺寸 (Z-C),25 至 412 kg |
减速比 | 11:1 至 26,492:1 以及更大 |
功率范围 | 0.10 kW 至 55 kW |
扭矩容量 | 5,140 N·m |
电机标准 | NEMA、IEC、JIS、UL、CSA、CE |
Cyclo® BBB5

性能参数
80mm
最大孔径
5,140Nm
扭矩容量
55kW
最大额定值
Cyclo® BBB5 系列的特点
外壳设计紧凑
Cyclo® BBB5 采用光滑的铸铁外壳设计,并面向轴装式应用经过优化,具有长使用寿命,且易于维护。
没有热功率限制
与典型的直交轴减速电机相比,Cyclo® BBB5 系列具有更低的运行温度和更长的使用寿命。
高效率
Cyclo® BBB5 采用高性能钢螺旋伞齿轮传动装置,其效率高达 94%。
轻量化设计
Z 尺寸产品采用小巧轻质压铸铝外壳,是典型蜗轮传动装置的理想升级之选。
100% 硬化钢内部组件
提供长久使用寿命、平稳运行和出色强度。
高扭矩花键连接
与典型的键连接相比,它可以确保更持久更可靠的动力传输。
锥形轴承
可同时承受轴向载荷和径向载荷。
Cyclo® 或行星输入
Cyclo® 技术提供出色过载能力和卓越可靠性。
轴装式设计
专为需要轴装式减速机的应用而设计。可节省空间、降低成本并提高安全性。

产品查询
欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品