Large Gearboxes for iron

钢铁制造专用大型工业齿轮箱

专为钢铁厂各种应用而定制的齿轮箱

  • 可根据钢铁厂内各种工艺流程,进行定制。
  • 耐受极端环境,可在高温下全天候运行。
  • 可按客户需求定制。

产品特点

特殊设计
适用于钢铁厂内各种类型的应用。
耐极端环境
能够耐受钢铁厂的极端环境,可在高温下全天候运行。
可定制
可按客户需求定制。

大型工业减速机 相关产品

高速大型工业齿轮箱
扭矩范围
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
减速比
1.15:1 - 31.99:1
Large Gearboxes for Terbo
多轴式离心压缩机专用高速齿轮箱
扭矩范围
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
减速比
1.36:1 - 21.43:1
树脂专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
减速比
2:1 - 55:1
泵驱动专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
减速比
1:1 - 16:1
Large Gearboxes for Paper
造纸机械专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
减速比
1.5:1 - 20:1
磨机专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
减速比
20:1 - 68:1