高速大型工业齿轮箱

适用于高输入速度的机器(例如发电机和压缩机)

  • 高强度外壳和高稳定性轴承,实现了运行时的低噪音。
  • 基于应用的优化设计,实现了更高的负载能力。
  • 简化的外壳设计,确保维护的简便性和可靠性。
  • 可按客户需求定制。

产品特点

低噪音
高强度外壳和高稳定性轴承实现了运行时的低噪音。
高负载能力
基于应用的优化设计,实现了更高的负载能力。
方便维护
简化的外壳设计,确保了维护的简便性和可靠性。
可定制
可按客户需求定制。

大型工业减速机 相关产品

Large Gearboxes for Terbo
多轴式离心压缩机专用高速齿轮箱
扭矩范围
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
减速比
1.36:1 - 21.43:1
Large Gearboxes for iron
钢铁制造专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
减速比
1:1 - 75:1
树脂专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
减速比
2:1 - 55:1
泵驱动专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
减速比
1:1 - 16:1
Large Gearboxes for Paper
造纸机械专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
减速比
1.5:1 - 20:1
磨机专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
减速比
20:1 - 68:1