web June 2018
web June 2018
web June 2018
web June 2018

汉森 M4 ACC

适用于空气冷凝器的有效解决方案

  • 专门为空气冷凝器 (ACC) 传动装置而设计。
  • 我们的“专用”产品提供经济、稳健而高效的解决方案。
  • 带灯笼罩式法兰的标准配置,可在齿轮箱顶部实现与电机的标准适应连接。
  • 6 种尺寸 (20-70 kNm) 可供选择
机座数量 6 种
箱体类型 一体式箱体与灯笼罩式法兰
齿轮

斜齿轮(根据 AGMA 设计和评价)

减速比 9:1 至 25:1,并可根据要求提供特殊减速比
额定输出扭矩 20 至 70 kNm
输入速度 高达 1800 rpm
轴长 视要求而定
润滑 带集成式润滑功能的泵(无外部配管)

产品性能参数

70kNm
最大输出扭矩
6 种尺寸
专用箱体
15.000以上
现场安装方式

汉森 M4 ACC 空气冷凝器系列的优点

专用一体式箱体

采用灯笼罩式和集成式润滑(无外部配管),非常适合 ACC 应用,易于安装

优化的齿轮几何结构

确保最大负载能力、最小损耗和更低噪音水平

无泄漏干井

在低速轴上实现标准最优密封

确保润滑

即使在风车效应条件下也是如此。

最佳选择方法

兼顾启动和停止条件

CTI 规格设计

符合冷却塔学会 (CTI) 标准

清除筛选器

过滤

文件分类

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品