web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525

汉森 P4 单级减速机

在机械性能、热力学性能和轴承额定值之间找到最优平衡

汉森 P4 单级齿轮箱可以采用平行卧式配置。在最佳热性能和机械性能之间实现技术平衡,主要包括两大系列:

  • 一体式箱体的标准单级系列,它有 5 种尺寸可供选择,其额定功率高达 4MW。
  • 重载单级系列,它有一个水平分体式箱体和一个额定功率高达 4MW 的专用压力润滑系统(4 种尺寸可供选择)。
机座数量 9 种
箱体类型 - 标准 一体式箱体
箱体类型 - 重型 分体式箱体
齿轮 斜齿轮(根据 AGMA 设计和评价)
减速比 1.2:1 至 5.6:1(预设速比在要求速比的1%误差内可用)
额定功率 高达 12 MW
标称输出扭矩 15 至 185 kNm
输入转速 高达 1800 rpm
润滑 - 标准 飞溅式润滑
润滑 - 重型 专用压力润滑系统

产品性能参数

减速比范围广泛
12MW
最大额定功率
9 种尺寸
平行轴齿轮箱

汉森 P4 单级系列减速机的优点

功能强大的齿轮几何结构

确保最大负载能力、最小损耗和更低噪音水平

特殊箱体

以单级应用为设计导向

宽大检查盖

高于油位,便于简单快速检查,无需排油

免维护密封

油锁,旨在防止漏油和污垢混入

可靠润滑

适用于重载作业的专用压力润滑系统

仪器和配件

应用导向型冷却装置、状态监测等

清除筛选器

过滤

文件分类

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品