web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525

汉森 P4 多级立式减速机

专用齿轮箱系列产品,可以应对所有立式应用

  • 特殊立式外壳 - 20 种尺寸可供选择,输出扭矩范围为 3 至 1100 kNm。
  • 增加轴承跨距,以稳定承受高悬臂荷载。
  • 安装支脚围绕低速轴呈对称分布,以均匀分散负载。
  • 设有分体式平面和免维护密封系统,维修方便。
  • 功能强大的汉森 P4 减速机具有独特齿轮几何结构,可降低噪音和振动水平。
  • 专为各种重载应用而设计:例如冷却塔、搅拌机、烤面包机、打浆机等。

 

尺寸数量 20 种
外壳类型 适合立式应用的特殊外壳(分体式平面)
齿轮 斜齿轮和锥形螺旋式齿轮(符合 AGMA 标准)
级数 2、3 或 4 级
减速比 3.55:1 至 630:1,并可根据要求提供特殊减速比
额定输出扭矩 3 至 1100 kNm
输入速度 高达 1800 rpm
轴类型 实心或空心低速轴
润滑 泵润滑

产品性能参数

1.100kNm
最大额定输出扭矩(根据要求甚至可以更大)
20 种机座
平行和直交齿轮箱
2/3/4
减速比范围广泛

汉森 P4 立式系列减速机的优点

专用立式箱体

圆形设计,实现强大作用力从中心孔到安装地脚的平稳过渡

极高悬臂负载

丰富的稳健轴承设置和法兰配置

维护方便的分体式箱体

在水平方向上高于油位,便于检查和维护

无漏油密封系统

干井设于低速轴上,免维护Oil-lock 设于高速轴上

可靠润滑

较低油位、更少损耗、更佳热定额以及更长油品寿命

仪器和配件

状态监测仪器、冷却装置和完整驱动套件(包括底板或电机法兰、电机、联轴器等)

过滤

文件分类
Status

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品