web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525
web june 2018 - 750x525

汉森 P4 多级卧式减速机

专用齿轮箱系列产品,可以应对所有卧式应用

  • 特殊卧式箱体 - 19 种尺寸可供选择,输出扭矩范围为 6 至 1100 kNm。
  • 平行和直交 - 2/3/4 级齿轮箱,具有广泛减速比范围。
  • 设有分体式箱体、点检盖和免维护密封系统,维修方便。
  • 可靠产品系列,可根据要求灵活定制和自由选择。
  • 功能强大的汉森 P4 减速机具有独特齿轮几何结构,可降低噪音和振动水平。
机座数量 19 种
箱体类型 适合卧式应用的特殊箱体
齿轮 斜齿轮和伞齿轮(符合 AGMA 标准)
级数 2、3 或 4 级
减速比 6.3:1 至 630:1,并可根据要求提供特殊减速比
标称输出扭矩 6 至 1100 kNm
输入转速 高达 1800 rpm
轴类型 实心或空心低速轴
润滑 飞溅式润滑

产品关键参数

1.100kNm
最大额定输出扭矩(根据要求甚至可以更大)
19 种机座
平行和直交齿轮箱
2/3/4
减速比范围广

汉森 P4 卧式系列减速机的优点

专用卧式箱体

阶梯式箱体,更好地分配负载且便于使用安装地脚

分体式箱体和宽大点检盖

维护方便、易于检查且无需排油

大功率的齿轮几何修型

确保最大负载能力、最小损耗和更低噪音水平

免维护密封系统

Oil-lock 设于高速轴上,旨在防止油料漏出和污垢混入

绝不会在无润滑油的情况下启动

集中注油可确保启动时油的初始润滑作用。运行期间,采用优化的飞溅式润滑,使润滑油流经各轴承

仪器和配件

状态监测仪器、冷却装置和完整驱动套件(包括底板或电机法兰、电机、联轴器等)

过滤

文件分类
Status

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品