欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品
紧凑型 P4 UniMiner 齿轮装置经过优化,适用于采矿及其他涉及散料处理的应用。
机座号 |
M 系列具有 5 种尺寸 C - G,Z 系列具有 2 种尺寸 G - H |
功率 | 机械功率高达 1738 kW |
扭矩 | 扭矩高达 100,445 Nm |
减速比 | 减速比范围为 8:1 至 71:1 |
可选附件 | 电机法兰或铲斗底座、电机底座、逆止器、共同底座、弹性或液力耦合器、皮带传动装置 |
低速轴 | 实心(标准)刚性轴、空心轴键连接、空心轴缩紧盘连接 |
轴承 | 圆锥、圆柱,或自动调心滚子轴承 |
箱体 |
采用 CNC 加工中心加工的灰铸铁(标准)或球墨铸铁(可选)材质 +/- 3 度倾斜角,无需压力润滑 |
通用的可翻转免对齐箱体设计,带法兰安装止口,水平分箱便于维护
易拆卸端盖,便于现场检查和维护,优化轴承选择,延长使用寿命
精密渗碳磨齿齿轮可提供最大的容量,确保最小的损耗和静音运行。高速齿轮副采用低噪音修型
动态回流保持高速轴的充分润滑
标准环氧漆可以承受恶劣的采矿环境。铠装呼吸器坚固耐用,适用于尘土飞扬的环境。
各式电机安装配件包括:电机法兰、铲斗底座、通用底座和皮带传动装置
轴封与双重润滑脂密封件并用(分体式密封护圈可供选择)
标准 UniMiner 可在所有方向上实现 3 度倾斜
各种各样的安装选择可满足您的需求。空心轴键连接与空心轴缩紧盘连接可供选择。
欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品