HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm_B
HEDCON Worm Gear Reducer_Hollow Shaft_Vertical Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm
HEDCON Worm Gear Reducer_Horizontal Lower Worm_B
HEDCON Worm Gear Reducer_Hollow Shaft_Vertical Worm

HEDCON® 蜗轮蜗杆减速机

高效率、高强度二次包络环面蜗杆减速机

  • 齿轮传动时的摩擦系数低,因而效率高。
  • 采用经久耐用的蜗轮蜗杆。
  • 速度波动幅度极小,噪音低,振动小。
  • 相对于其高负载能力,重量轻,结构紧凑。
输出轴 空心轴、实心轴
输出轴方向 水平、垂直向上、垂直向下
外框尺寸 11 种尺寸
减速比 5:1 - 100:1
额定扭矩 790 - 82100 N⋅m
82100N⋅m
最大额定扭矩
11种尺寸
可选
使用寿命
采用经久耐用的蜗轮蜗杆

产品特点

高负载能力

沙漏形蜗轮蜗杆使涡轮上的整个齿面能够与齿轮上的更大区域有效地啮合,从而实现更高的负载能力。

高效率

接触线与滑动方向之间的大角度实现了高效率。因此,在齿面上可以轻松形成润滑油膜,实现了齿轮传动时的小摩擦系数。

使用寿命长

机轮采用优质渗碳钢材料和特种磷青铜铸件制造而成,耐磨损、防卡滞性能高,使产品具有很长的使用寿命。

低噪音/低振动/速度波动幅度极小

由于有更多轮齿啮合,而且具有精确的齿形,因此在保持极小速度波动幅度的同时,实现了低噪音运行。

结构紧凑,重量轻

相对于其高负载能力,具有高额定值和紧凑的设计。

自锁功能

减速比超过 50 时,可通过自锁功能结合电机制动器来确保安全。

精密(小齿隙)

可以按照小齿隙规格制造。

可直接连接摆线针轮减速机

通过在输出段直接连接我们的 Cyclo® 摆线针轮减速机,可以实现更高的减速比。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品