HYPONIC® 准双曲面齿轮减速电机

直交轴减速电机,电机功率 15 W - 11 kW。

  • 功率范围广 (15 W - 11 kW),能够适应各种应用类型。
  • 模块化设计支持多种减速机和电机组合,实现了更大的使用系数。
  • 提供多种工业套件和选件,包括食品级润滑脂、抗菌涂层、防水以及耐低温要求。

性能参数

15 W - 11 kW
提供多种电机输入选项
3 种
提供空心轴安装、实心轴法兰安装或实心轴地脚安装选项。
性能可靠
对于更大的使用系数,可单独增加减速机外框尺寸,而不用增大电机功率。

产品特点

高效率
与蜗轮蜗杆相比,具有更高的机械传递效率。
经久耐用
齿轮采用铬钼钢进行渗碳淬火,齿轮更加坚固,延长使用寿命。
低噪音
与伞齿轮相比,啮合率更大,可安静圆滑的传递旋转。
结构紧凑,重量轻
集成式电机轴和准双曲面小齿轮装在铝合金机箱内。(某些型号除外)
能够适应多种使用系数
对于更大的使用系数,可单独增加减速机外框尺寸,而不用增大电机功率。(空心轴类型)