IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type
IB Series - P1 Type

IB 系列 P1 型行星齿轮减速机

低齿隙小型精密减速机

精密行星系列减速机适用于较低扭矩范围内的各种自动化应用。

  • 高力矩容量,采用可承受高负载的相信推力轴承
  • 伺服电机连接适应性强
  • 电机安装简单,夹紧环连接
  • 使用寿命内无需维护

变量:

  • 精密版,齿隙小于 3 arcmin
  • 标准版,齿隙小于 15 arcmin

输出轴变量:

  • 法兰
  • 实心轴
  • 键槽
机械齿隙 小于 3 arcmin 或小于 15 arcmin
型号种类 3
减速比 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
额定输出扭矩 22.5 Nm 至 153 Nm
起动停止时允许峰值扭矩 35 Nm 至 380 Nm
瞬间最大扭矩 60 Nm 至 500 Nm
输入转速 高达 6000 rpm
允许力矩 70 Nm 至 620 Nm
最大 径向负载 2160 N 至 9400 N
最大 轴向负载 1050 N 至 4500 N

产品性能参数

380 Nm
起动停止时允许峰值扭矩
6000 rpm
输入转速
9400N
轴向负载

IB 系列 P1 型的优点

使用寿命内无需维护

电机安装简单,夹紧环连接

3 种型号

减速比范围为 3.7 至 81

主要尺寸和质量

ANFX F 型

ANFX-P1F 尺寸

 

型号 最大长度
L (1) (2) [mm]
输出法兰
G [mm]
输出端直径
D [mm]
最大输入轴直径
d1 [mm]
质量最大值 (2)
[kg]
P110 99.5 / 96.5 60 42 16 1.26 / 1.36
P120 146.5 / 160 90 65 24 3 / 3.5
P130 181 / 151.5 120 90 35 7. 7/ 7.5

(1) 取决于电机法兰
(2) 1段/2段

ANFX N/W 型

ANFX-P1W 尺寸

 

型号 最大长度
L (1) (2) [mm]
输出法兰
G [mm]
输出端直径
D [mm]
最大输入轴直径
d1 [mm]
质量最大值 (2)
[kg]
P110 107.5 / 125.5 60 16 16 1.3 / 1.4
P120 189.5 / 203 90 25 24 3.3 / 3.7
P130 220 / 236 120 40 35 6.8 / 7.9

(1) 取决于电机法兰
(2) 1段/2段

扭矩和转速主要数据

型号

最大额定输出扭矩 (1) [Nm]

最大加速 / 减速 扭矩 [Nm]

最大输出转速 [rpm]

P110

22.5

45

6000

P120

69

190

6000

P130

153

380

5000

(1) 取决于减速比

输出承载能力

型号

允许力矩 [Nm]

最大轴向负载/ 径向负载(2) [N]

P110

70

2160 / 1050

P120

300

4800 / 2900

P130

620

9400 / 4500

(2) 输入转速 n1= 1000 rpm,请联系我们获取详细数据 

可用减速比

型号 减速比
P110 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P120 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81
P130 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81

以上技术规格仅用于初略预选。

CAD Background Image for Download section

CAD 下载

获取最新 CAD 文件,用于您的建设。

请联系我们获取具体的电机自适应和其他定制信息:

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品