Image converted using ifftoany
IB Series P2 Type
Image converted using ifftoany
Image converted using ifftoany
IB Series P2 Type
Image converted using ifftoany

IB 系列 P2 型行星齿轮减速机

低背隙高扭矩精密齿轮箱

精密行星系列齿轮箱适用于较高扭矩范围内的各种自动化应用。

  • 高扭矩密度单元,具有高负载能力的径向止推滚珠轴承
  • 伺服电机连接适应性强
  • 简单电机总成配备夹紧环连接
  • 使用寿命内无需维护
  • 使用斜齿轮,将振动和噪音降至最低水平

输出轴变量:

  • 法兰
  • 实心轴
  • 键槽
机械背隙 小于 3 arcmin
尺寸数量 2 种
减速比 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
标称输出扭矩 500 Nm 至 1500 nm
加速扭矩 900 Nm 至 3000 Nm
最大 瞬时峰值扭矩 1500 Nm 至 5250 Nm
输入速度 高达 6000 rpm
最大 弯曲矩 1177 Nm 至 2000 Nm
最大 径向载荷 10245 N 至 18385 N
最大 轴向载荷 5200 N 至 8100 N

产品性能参数

3000 Nm
加速扭矩
6000 rpm
输入速度
18385 N
径向负载

IB 系列 P2 型的优点

使用寿命内无需维护

简单电机总成配备夹紧环

2 种尺寸

减速比范围为 4 至 100

主要尺寸和质量

ANFX F型

ANFX-P2 尺寸

 

尺寸 最大长度
L (1) (2) [mm]
矩形
G [mm]
输出大直径
D [mm]
最大输入轴直径
d1 (2) [mm]
质量近似值 (2)
[kg]
P240 237 / 238 154 110 55 20 / 21
P250 258 / 337 212 155 55 36 / 49

(1) 取决于电机法兰
(2) 单级/双级

可用备选版本具有圆柱形输出轴。

扭矩和速度主要数据

尺寸

最大标称输出扭矩 (1) (2) [Nm]

最大加速 / 减速 扭矩 [Nm]

最大输入速度 [rpm]

P240

500

900

3000

P250

1500

3000

5000

(1) 取决于减速比。请联系我们获取详细数据
(2) 输入速度 n1= 1500 rpm 时

输出承载能力

尺寸

最大弯曲矩 [Nm]

最大径向载荷/轴向载荷 [N]

P240

1177

10245 / 5200

P250

2000

18385 / 8100

以上技术规格仅用于粗略预选。

可用减速比

尺寸 减速比
P240 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
P250 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

以上技术规格仅用于粗略预选。

CAD Background Image for Download section

CAD 下载

获取最新 CAD 文件,用于您的建设。

请联系我们获取具体的电机自适应和其他定制信息:

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品