Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange

IB 系列 PE 型行星齿轮减速机

  • 短货期,低价格。
  • 采用行星齿轮结构(斜齿轮),低噪音。
  • 伺服电机连接适应性强。
  • 使用寿命内无需维护。
15 arcmin
传递损失
6000 rpm
输入转速
50 W - 5.0 kW
电机功率

产品特点

经济实惠
高速输入
适用于最高 6000 rpm 的输入转速。
多种减速比
提供多种减速比,满足各种应用需求。
兼容各种伺服电机
电机适配器针对各家制造商的伺服电机设计。
快速交付
收到订单后 2 周即可发货。

IB系列减速机 相关产品

IB Series - P1 Type
IB 系列 P1 型行星齿轮减速机
许用峰值扭矩
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
减速比
3.7:1 - 81:1
齿隙
 < 3.0 arcmin / < 15 arcmin
IB 系列 P2 型行星齿轮减速机
许用峰值扭矩
900 Nm - 3000 Nm
7966 in-lbs - 26552 in-lbs
减速比
4:1 - 100:1
齿隙
< 3.0 arcmin
IB 系列 PK1 行星齿轮减速机
许用峰值扭矩
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
减速比
6:1 - 243:1
齿隙
< 6.0 arcmin / < 15 arcmin