Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Hollow
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid
Image converted using ifftoany
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Hollow
Image converted using ifftoany

IB 系列 PK1 行星齿轮减速机

低齿隙低扭矩直交轴精密齿轮箱

精密直交轴行星系列适用于较低扭矩范围内的各种自动化应用。

  • 高扭矩密度单元,具有高负载能力的角滚珠轴承
  • 伺服电机连接适应性强
  • 借助夹紧环连接轻松装配电机
  • 使用寿命内无需维护

变量:

  • 精密版,齿隙小于 6 arcmin
  • 标准版,齿隙小于 15 arcmin

输出轴变量:

  • 法兰
  • 实心轴
  • 键槽
机械齿隙 小于 6 arcmin 或小于 15 arcmin
尺寸数量 3 种
减速比 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243
额定输出扭矩 22.5 Nm 至 153 Nm
加速扭矩 35 Nm 至 380 Nm
最大 瞬时峰值扭矩 60 Nm 至 500 Nm
输入速度 高达 6000 rpm
最大 弯曲矩 70 Nm 至 620 Nm
最大 径向负载 2160 N 至 9400 N
最大 轴向负载 1050 N 至 4500 N

产品性能参数

380 Nm
加速扭矩
6000 rpm
输入速度
4500N
径向负载

IB 系列 PK1 型的优点

使用寿命内无需维护

具有广泛的减速比范围

6:1 至 243:1

前级采用直交轴布置,可以节省安装空间

主要尺寸和质量

ANFX F 型

ANFX-P2 尺寸

 

尺寸 最大长度
L (1) (2) [mm]
对边宽
G [mm]
输出大直径
D [mm]
最大输入轴直径
d1 (2) [mm]
质量近似值 (2)
[kg]
PK110 100 / 111 60 42 16 2 / 2.2
PK120 141.5 / 147 90 65 24 5.8 / 6
PK130 176.5 / 183.5 120 90 35 12.2 / 12.3

(1) 取决于电机法兰
(2) 单级/双级

ANFX N/W 型

ANFX-P2 尺寸

 

尺寸 最大长度
L (1) (2) [mm]
对边宽
G [mm]
输出大直径
D [mm]
最大输入轴直径
d1 (2) [mm]
质量近似值 (2)
[kg]
PK110 130 / 141 60 16 16 2.2 / 2.2
PK120 185.5 / 191 90 25 24 5.8 / 6.2
PK130 262.5 / 269.5 120 40 35 12.3 / 13.1

(1) 取决于电机法兰
(2) 单级/双级

扭矩和速度主要数据

尺寸

最大额定输出扭矩 (1) (2) [Nm]

最大加速 / 减速 扭矩 [Nm]

最大输入速度 [rpm]

PK110 22.5 45 6000
PK120 69 190 6000
PK130 153 380 5000

(1) 取决于减速比。请联系我们获取详细数据
(2) 输入速度 n1= 1000 rpm 时

输出承载能力

尺寸

最大弯曲矩 [Nm]

最大径向负载/轴向负载 [N]

PK110

70

1050 / 3140

PK120

300

2900 / 4800

PK130 620 4500 / 9400

可用减速比

尺寸 减速比
PK110

5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243

PK120 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243
PK130 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243

以上技术规格仅用于粗略预选。

CAD Background Image for Download section

CAD 图纸下载

获取最新 CAD 图纸文件,用于您的建设。

请联系我们获取具体的电机自适应和其他定制信息:

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品