Lafert 系列永磁伺服电机

  • 电机最高额定转速可达 6000 rpm
  • 输入电压支持220V和380V
  • 高过载能力和高动态响应能力
  • 可提供 ATEX 2/22 区防爆解决方案
  • 兼容性高,可与多种品牌驱动器配合使用
  • 完全按照IP65防护等级制造,可根据客户需求定制IP67 防护等级的电机
电机功率 0.05-79kW
容许环境温度 -15℃~40℃(海拔高度1000m)
额定输出转速 1500rpm到6000rpm
防护等级 IP65(IP67可选)

 

尺寸更加紧凑

开—关式PTO开关,用于温度在140℃时的热保护器跳闸

也可选用NTC和PTC方式

电机最高额定转速可达 6000 rpm