HPS112
IE5
HPS112
IE5

Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)

  •     容许环境温度是 -15℃~40℃
  •     高性能永磁同步电机,符合 IE4、IE5 能效。
  •     电机最高额定转速可达 4500 rpm 
  •     高过载能力和高动态响应能力。
  •     效率高,噪音低,散热快。

产品特点

高性能永磁同步电机
电机最高额定转速可达 4500 rpm 
开—关式 PTO 开关用于热保护器跳闸
也可选用 NTC 和 PTC 方式

IE3 超高效电机 相关产品

lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
IE3 超高效电机
电机功率
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
电源
单相, 三相
安装方式
Foot Mount, Flange Mount