Optidrive E3 通用变频器
轻松控制多种类型的电机
- 自带场景模式,调式简单,内置应用宏,可按场景快速切换。
- 总线接口丰富(Profibus DP,Profinet,EtherCAT,EtherNet IP 等)。
- 可选内置 EMC 滤波器。
- 支持多种类型电机(交流感应电机、永磁同步电机、直流无刷电机、同步磁阻电机)。
- 可选 IP66 外壳采用抗紫外线(UV)、抗油脂、抗酸的PC塑料材质,满足防尘和喷淋式防水的要求。
- 内置 EMC 滤波器、PI控制、制动单元。
- 双模拟输入,Bluetooth 通信。
- 单相电机控制。
- 应用包括工业负载模式(输送带、搅拌器、跑步机),泵类负载模式(定量泵、深井泵、输送泵、游泳池泵、喷泉)和风机类负载模式(空气调节装置、通风风机、循环风机、风幕机、厨房抽油烟机)。
- 过载能力:150% 过载能力 60 秒 & 175% 过载能力 2.5 秒。
电源电压 |
110 - 115 V ± 10% 200 - 240 V ± 10% 380 - 480 V ± 10% |
电源频率 | 48 - 62 Hz |
功率因数 | > 0.98 |
相间不平衡 | 允许最大 3% |
充电电流 | < 额定电流 |
上电频次 | 每小时最大 120次 均匀间隔 |
输出功率 |
110 V 单相输入:0.37 - 0.55 kW 110 V 单相输入:0.37 - 1.1 kW ( 230 V 三相输出) 230 V 单相输入:0.37 - 4 kW 230 V 三相输入:0.37 - 18.5 kW 400 V 三相输入:0.75 - 37 kW 460 V 三相输入:0.75 - 22 kW |
过载能力 | 150% 过载能力 60 秒 175% 过载能力 2.5 秒 |
输出频率 | 0 - 500 Hz (精度 0.1 Hz) |
加速时间 | 0.01 - 600 秒 |
减速时间 | 0.01 - 600 秒 |
典型效率 | > 98% |
标准认证 | UL、cUL、RCM |
可选防护等级 | IP20、IP66 |
性能参数
过载能力
60 秒 150%
过载能力
2.5 秒 175%
产品特点
调试简单
简单的基本参数设置,默认设置适合大部分应用。
直观的键盘操作
准确灵敏的按键控制
应用宏
工业负载,风机及泵的应用宏操作。
内置EMC滤波器、PI控制、控制单元
Bluetooth 通信
OptiStick Smart
快速调试工具
EtherNet 模块
ODVA 认证 EtherNet/IP Modbus 转换设备,兼容变频器 P2,E3 & ECO
环境温度高达 50 ℃
单相电机和隐级单相电机控制
Optidrive E3 通用变频器
轻松控制多种类型的电机
OptiTools Studio
变频器调试和参数备份
-
实时参数编辑
-
变频器通讯
-
参数上传,下载和存储
-
实时示波器功能和数据日志
-
实时数据监测
兼容如下系统:
-
Windows XP
-
Windows Vista
-
Windows 7
-
Windows 8
-
Windows 8.1
-
Windows 10