Optidrive P2 高性能矢量变频器

世界领先的最新永磁电机,同步磁阻电机和标准感应电机控制

  • 自带场景模式,调式简单,内置应用宏,可按场景快速切换
  • 总线接口丰富(Profibus DP,Profinet,EtherCAT,EtherNet IP 等)
  • 可选内置EMC滤波器
  • 支持多种类型电机(交流感应电机、永磁同步电机、直流无刷电机、同步磁阻电机)
  • 可选IP66外壳采用抗紫外线(UV)、抗油脂、抗酸的PC塑料材质,充分满足防尘和喷淋式防水的要求
  • Optidrive P2具有STO安全转矩关断功能,可快速接入机械安全回路,降低元件成本,节省控制盘空间和安装时间,符合EN62061SIL2级安全标准
  • 扩展I/O和通信接口使变频器调试时间更灵活
  • 零赫兹高达200%转矩输出无需编码器反馈
  • 内置制动单元只需外配制动电阻
  • 过载能力:150%过载能力60秒 & 200%过载能力4秒

电源电压

200-240V±10%

380-480V±10%

500-600V±10%

电源频率

48-62Hz

功率因数

>0.98

相间不平衡

允许最大3%

充电电流

<额定电流

上电频次

每小时最大120次,均匀间隔

输出功率

230V单相输入:0.75-2.2kW

230V三相输入:0.75-75kW

400V三相输入:0.75-250kW

460V三相输入:0.75-262.5kW

575V三相输入:0.75-110kW

过载能力

150%过载能力60秒 & 200%过载能力4秒

输出频率

0-500Hz,分辨率0.1Hz

加速时间

0.01-600秒

减速时间

0.01-600秒

典型效率

>98%

标准认证

UL,cUL,EAC,RCM

可选防护等级

IP20,IP55,IP66

 

过载能力

150%过载能力60秒
200%过载能力4秒

产品特性

锁孔式挂孔

快速安装

内置EMC滤波器,PI控制和制动单元

全系列EMC滤波器,制动电阻,输入电抗器和输出滤波器可供选择,以适合所有安装方式

强大的PC软件

PLC编程功能

标配 Modbus RTU 与 CANopen

OptiStick Smart

快速调试工具

Bluetooth通信

高性能矢量变频器

世界领先的最新永磁电机,同步磁阻电机和标准感应电机控制

OptiTools Studio

强大的PC软件

变频器和参数存储软件

  • 实时参数编辑

  • 变频器网络通信

  • 参数上传、下载和存储

  • PLC编辑功能

  • 实时示波器功能和数据日志

  • 实施数据监测

 

软件兼容

  • Windows XP

  • Windows Vista

  • Windows 7

  • Windows 8

  • Windows 8.1

  • Windows 10