PHDA060P3-RL_A
PHDA060P3-RL_B
PHDA060R3-RL_A
PHDA060R3-RL_B
PHDA060P3-RL_A
PHDA060P3-RL_B
PHDA060R3-RL_A
PHDA060R3-RL_B

Paramax® 10

欧洲创新与日本顶尖制造工艺的独特结合

Paramax® 10 系列特点:

  • 适用于所有尺寸的分体式箱体
  • 坚固耐用且结构紧凑
  • 选择范围广泛
  • 高效冷却

 

 

 

输出 实心、空心轴键和空心轴缩紧盘
安装 卧式
种尺寸 13 种机座尺寸
减速比 6.3:1 至 630:1
箱体 灰铸铁或球墨铸铁
辅助冷却 风扇、冷却盘管、冷却系统
电机标准 CE、JIS、NEMA、IEC、UL、CSA
100%
适用于所有尺寸的分体式箱体
2 种设计
世界领先的工业齿轮箱设计

极为可靠的齿轮箱

高扭矩和低噪音齿形

均衡设计提供无与伦比的性能

耐用并节省空间的箱体设计

拥有比 Paramax®9 系列更小的体积。通过整合加强筋和有限元分析增强箱体刚度

减小噪音和振动

优化负载分配;可提前进行齿轮啮合分析,借助精密磨齿,减小噪音和振动

适用于所有尺寸的分体式箱体

易于拆卸和重新组装,方便维护

高效冷却

设于风扇护罩内部的散热片可使流经齿轮箱表面的气流达到最高效率。这种冷却作用有助于最大限度地延长润滑油的使用寿命

选择范围广泛

更多选项和配置供您选择,以满足您的需求

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品