PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left

PARAMAX® 9000 系列减速机

采用紧凑型设计并优化了供应链,在保证高质量的同时能够快速交付。

  • 功能强大的减速机,有 28 种尺寸和多种选件可供选择。
  • 齿根强度高。高负载减速机,能够承受高冲击荷载。
  • 全新设计的冷却风扇和外罩。极大地提升了额定热容量。
  • 可朝任何方向安装外壳结构:支持卧式、立式或垂直安装。

 

输出轴 空心轴、实心轴
输出轴方向 水平、垂直向下、垂直向上
安装方式 轴装、机箱安装、法兰安装
外框尺寸 28 种尺寸
减速比 平行轴 6.3:1 - 500:1
直交轴 6.3:1 - 450:1
额定扭矩 2600 至 740000 N⋅m
28 种种尺寸
两种系列:
25°
齿轮压力角
3 种安装方式
外壳支持卧式、立式或垂直安装

产品特点

多种尺寸可供选择

可通过系统化的组件配置实现高质量和丰富的变型。 有 28 种尺寸可供选择,让您能够选择最适合自己需求的产品。

使用高强度齿轮

使用 25° 齿轮压力角,实现高齿根强度。 高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

低噪音

除了对齿轮齿形进行适当修改以外,还采用了通过 FEM 分析制造的高刚度外壳,最大程度地减小了外壳在负载下的形变量。 这使得齿轮齿面能够维持良好的接触,从而降低了噪音。

更大的热容量

全新设计的冷却风扇和外罩。极大地提升了额定热容量。 即使在恶劣条件下和连续运行时,也能有备用功率。

能够适应各种安装方向

可朝任何方向安装外壳结构:支持卧式、立式或垂直安装。 能够满足您的各种需求。

CAD Background Image for Download section

CAD 下载

获取最新 CAD 文件。

了解更多关于配置器工具的信息:

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品