PARAMAX SCC Series for Crane

PARAMAX® SCC 系列起重机专用减速机

具有长中心距的平行轴减速机,特别适用于起重机

  • 我们的平行轴减速机具有长中心距,适用于起重机吊装和动臂吊装。
  • 9 种外框尺寸,每种外框有 3 种不同的中心距。
  • 高负载减速机,能够承受高冲击荷载。
输出轴 实心轴
输出轴方向

水平

安装方式 机箱安装
外框尺寸 7 种尺寸
减速比 22.4:1 - 90:1
额定扭矩 8500 - 207000 N⋅m
25°
齿轮压力角
9 种×3
7 种外框尺寸,每种外框有 3 种不同的中心距
中心距
特别适用于起重机吊装和动臂吊装

产品特点

长中心距

我们的平行轴减速机具有长中心距,适用于起重机吊装和动臂吊装。

丰富的选择

7 种扭矩可供选择,每种提供三种中心距,方便您做出符合应用需求的最佳选择。 我们针对 101000 N⋅m 或超过 90 的减速比应用提供 SCB 系列。

使用高强度齿轮

使用和 PARAMAX 9000 系列相同的 25° 齿轮压力角。 高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品