Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000

POM 用 Paramax® Y 系列 

利用住友 80 年来积淀的工程技术诀窍

POM 用 Paramax® Y 系列 

  • AGMA 12,高水准的齿轮传动精度 
  • 凸角型滚刀
  • 齿端修整和凸面加工
  • 25 度压力角齿轮
输入 实心轴
输出 实心轴
安装 卧式和立式
尺寸 5 种外框尺寸
减速比 54:1 至 78
功率范围 15 W 至 110 kW
扭矩容量 高达 74,000 N.m
电机标准 CE、JIS、NEMA、IEC、UL、CSA

高度定制,专用于棕榈油行业

25
压力角齿轮
80
住友工程技术诀窍
10,000
机器已销往世界各地,拥有良好业绩记录

主要特点

最高产品质量

专用 Y 系列 Paramax 经过专门设计,可耐受 POM 的严苛工作环境。

住友一站式服务

不论您在何处购买住友齿轮箱和减速电机,我们都会为它们提供良好维护。

交货迅速

库存靠近当地主要棕榈油市场,以确保您按时收到齿轮箱。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品