SKK Gear motor

SKK 减速电机 AF/SF 系列

能够处理高负载。

  • 高使用系数,能够处理高负载
  • 与传统减速电机相比,振动减小 30%,噪音减小 7 至 10 db。
  • 单级减速效率高达 98%,双级减速效率达到 97%。

 

 

输出轴 实心轴
输出轴方向 水平、垂直向下、垂直向上
安装方式 支脚安装、法兰安装
外框尺寸 16 种尺寸
减速比 1:1 至 180:1
功率 0.4 kW - 90 kW
电机类型 三相,超高效,室外应用
98%
单级减速效率
30%
与传统减速电机相比,振动更小
噪音
噪音减小 7 至 10 dB

产品特点

高强度

高使用系数,能够处理高负载 (AGMA II 级)

低噪音

与传统减速电机相比,振动减小 30%,噪音减小 7 至 10 db。

高效率

单级减速效率高达 98%,双级减速效率达到 97%。

寻找不同的产品?

点击“产品选择器”,即可从我们完备的产品系列中快速找到合适的产品。我们的选择器将帮助您找到最适合您应用的产品。