Helical Shaft Mount Product Render
Helical Shaft Mount Product Render

斜齿轮轴装式减速机 (HSM)

斜齿轮轴装式减速机 (HSM) 是我们产品组合中最受欢迎的产品之一。

住友斜齿轮轴装式减速机 (HSM)

  • 无键 锥度锁紧盘
  • 25 度压力角齿轮
  • 可选集成式托架
  • 重型滚子轴承,提供最大强度、延长使用寿命
  • 具有可选用的 CEMA 螺旋输送机驱动器

 

输出 锥度锁紧盘和空心轴
安装

空心轴

尺寸 13 种外形尺寸
减速比 5:1 至 25:1 
功率范围 0.20kW 至 220kW
扭矩容量 高达 44,051 N.m
电机标准 CE、JIS、NEMA、IEC、UL、CSA

 

 

 

 

斜齿轮轴装式减速机 (HSM)

斜齿轮轴装式减速机 (HSM) 配备经专利认证且便于安装的无键式锥度锁紧盘,以及传统的空心轴键连接

性能参数

0.01%
质保期内故障率
装置 售出
1 百万件以上
80
丰富经验

主要特点

一体式小齿轮

坚固的集成输入轴和小齿轮提供更好的可靠性和耐用性

锥度锁紧盘

简易无键式安装,易于拆卸

外壳设计

齿轮外壳由灰铸铁制造而成,且进行精确打孔,以确保准确的装配。

过滤

文件分类
Status

产品查询

 欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品