Large Gearboxes for Paper

造纸机械专用大型工业齿轮箱

低减速比、高转速齿轮箱,适用于造纸机械。

  • 常用于造纸机械的生产线控制,例如扬克烘缸。
  • 低减速比、高转速齿轮箱,可用于低压级压缩机和高压级压缩机之间。
  • 可按客户需求定制。

产品特点

特殊设计
低减速比高转速齿轮箱,可用于低压级压缩机和高压级压缩机之间。
可定制
可按客户需求定制。

大型工业减速机 相关产品

高速大型工业齿轮箱
扭矩范围
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
减速比
1.15:1 - 31.99:1
Large Gearboxes for Terbo
多轴式离心压缩机专用高速齿轮箱
扭矩范围
287 Nm - 165835 Nm
2536 in-lbs - 1467760 in-lbs
减速比
1.36:1 - 21.43:1
Large Gearboxes for iron
钢铁制造专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
减速比
1:1 - 75:1
树脂专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
320 Nm - 470000 Nm
2832 in-lbs - 4159850 in-lbs
减速比
2:1 - 55:1
泵驱动专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
1000 Nm - 110000 Nm
8851 in-lbs - 973581 in-lbs
减速比
1:1 - 16:1
磨机专用大型工业齿轮箱
扭矩范围
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
减速比
20:1 - 68:1