Hedcon 蜗轮蜗杆减速机

高效率、高强度的蜗轮蜗杆减速机

  • 采用经久耐用的蜗轮蜗杆。
  • 齿轮传动时的摩擦系数低,因而效率更高。
  • 速度波动幅度小,振动小,噪音低。
  • 高负载能力,重量轻,结构紧凑。

性能参数

790-82,100 N⋅m
额定扭矩
11 种尺寸
可选
使用寿命
采用经久耐用的蜗轮蜗杆

产品特点

高负载能力
沙漏形蜗轮蜗杆使涡轮上的整个齿面,能够与齿轮上的更大区域有效地啮合,从而实现更高的负载能力。
高效率
接触线与滑动方向之间的大角度实现了高效率。因此在齿面上可以轻松形成润滑油膜,从而减小齿轮传动时的摩擦系数。
使用寿命长
机轮由优质渗碳钢和特种磷青铜铸件材料制造而成。耐磨损、防卡滞性能高,使产品具有更长的使用寿命。
低噪音/低振动/速度波动幅度小
由于有更多轮齿啮合,因此在速度波动幅度的同时,保持低噪音运行。
结构紧凑,重量轻
设计紧凑,相对于其高负载能力,具有高额定值。
自锁功能
减速比超过 50 时,可通过自锁功能结合电机制动器来确保运行安全。
精密(小齿隙)
可以按照小齿隙规格制造。
可直接连接摆线针轮减速机
输出段直接连接 Cyclo® 摆线针轮减速机,实现更高的减速比。